WM08Z170-04500-05090-AN0000-31

WM08Z170-04500-05090-AN0000-31
WM08Z170-04500-05090-AN0000-31

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 4500 mm Stroke, 5090 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5090 mm
Smáx (lançamento)4500 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm