WM08Z170-04400-04990-BN0000-49

WM08Z170-04400-04990-BN0000-49
WM08Z170-04400-04990-BN0000-49

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 4400 mm Stroke, 4990 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot4990 mm
Smáx (lançamento)4400 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type25 AT 10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight49.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?