WM08Z170-03000-03590-LN0000-06

WM08Z170-03000-03590-LN0000-06
WM08Z170-03000-03590-LN0000-06

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 3000 mm Stroke, 3590 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3590 mm
Smáx (lançamento)3000 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm