WM08Z170-02300-02890-AN0000-71

WM08Z170-02300-02890-AN0000-71
WM08Z170-02300-02890-AN0000-71

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 2300 mm Stroke, 2890 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2890 mm
Smáx (lançamento)2300 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm