WM08Z170-02250-02740-BS0000-98

WM08Z170-02250-02740-BS0000-98
WM08Z170-02250-02740-BS0000-98

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 2250 mm Stroke, 2740 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2740 mm
Smáx (lançamento)2250 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm