WM08Z170-01910-02500-CN0000-98

WM08Z170-01910-02500-CN0000-98
WM08Z170-01910-02500-CN0000-98

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1910 mm Stroke, 2500 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2500 mm
Smáx (lançamento)1910 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm