WM08Z170-01830-02420-DN0000-63

WM08Z170-01830-02420-DN0000-63
WM08Z170-01830-02420-DN0000-63

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1830 mm Stroke, 2420 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side With Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2420 mm
Smáx (lançamento)1830 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm