WM08Z170-01578-02168-CN0000-08

WM08Z170-01578-02168-CN0000-08
WM08Z170-01578-02168-CN0000-08

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1578 mm Stroke, 2168 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2168 mm
Smáx (lançamento)1578 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm