WM08Z170-01000-01490-BS0000-06

WM08Z170-01000-01490-BS0000-06
WM08Z170-01000-01490-BS0000-06

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Stroke, 1490 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1490 mm
Smáx (lançamento)1000 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm