WM08Z170-00850-01440-LN0000-28

WM08Z170-00850-01440-LN0000-28
WM08Z170-00850-01440-LN0000-28

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 850 mm Stroke, 1440 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1440 mm
Smáx (lançamento)850 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm