WM08Z170-00800-01390-DN0000-05

WM08Z170-00800-01390-DN0000-05
WM08Z170-00800-01390-DN0000-05

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 800 mm Stroke, 1390 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side With Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1390 mm
Smáx (lançamento)800 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm