WM08Z170-00700-01290-VN0000-72

WM08Z170-00700-01290-VN0000-72
WM08Z170-00700-01290-VN0000-72

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 700 mm Stroke, 1290 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Hollow Shaft On Both Sides For Micron DT/DTR Planetary Gear Option, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1290 mm
Smáx (lançamento)700 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type25 AT 10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationHollow Shaft On Both Sides For Micron DT/DTR Planetary Gear Option 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight20.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?