WM08Z170-00570-01060-AS0000-39

WM08Z170-00570-01060-AS0000-39
WM08Z170-00570-01060-AS0000-39

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 570 mm Stroke, 1060 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1060 mm
Smáx (lançamento)570 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm