WM08Z170-00300-01060-LL0000-35

WM08Z170-00300-01060-LL0000-35
WM08Z170-00300-01060-LL0000-35

Linear Unit, WM80Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 300 mm Stroke, 1060 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

DimensãoValor
Ltot1060 mm
Smáx (lançamento)300 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type25 AT 10 
Carriage TypeCarro de transporte longo único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight18.7 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?