WM08S050-01000-01445-AS0000-98

WM08S050-01000-01445-AS0000-98
WM08S050-01000-01445-AS0000-98

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1000 mm Stroke, 1445 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1445 mm
Smáx (lançamento)1000 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm