WM08S020-00800-01225-AS0000-20

WM08S020-00800-01225-AS0000-20
WM08S020-00800-01225-AS0000-20

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 800 mm Stroke, 1225 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1225 mm
Smáx (lançamento)800 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte curto único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight17.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.02 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?