WM08S010-00620-00970-AS0000-10

WM08S010-00620-00970-AS0000-10
WM08S010-00620-00970-AS0000-10

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 620 mm Stroke, 970 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot970 mm
Smáx (lançamento)620 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm