WM08S010-00330-00630-CS0000-66

WM08S010-00330-00630-CS0000-66
WM08S010-00330-00630-CS0000-66

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 330 mm Stroke, 630 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot630 mm
Smáx (lançamento)330 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm