WM08S005-00750-02175-AY1000-28

WM08S005-00750-02175-AY1000-28
WM08S005-00750-02175-AY1000-28

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 750 mm Stroke, 2175 mm Overall Length, Carro de transporte curto duplo, 1000 mm between carriages, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte curto duplo 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight29.5 kg