WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

WM08N000-02535-02935-KN0000S1-
WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

Linear Unit, WM80, Unidade não acionada Drive, Esferas Guide, 2535 mm Stroke, 2935 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, Wash Down Protection, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Unidade não acionada

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2935 mm
Smáx (lançamento)2535 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveUnidade não acionada 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?