WM08D050-02230-03085-AL0000-82

WM08D050-02230-03085-AL0000-82
WM08D050-02230-03085-AL0000-82

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 2230 mm Stroke, 3085 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3085 mm
Smáx (lançamento)2230 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm