WM08D050-02170-02975-CL0000-94

WM08D050-02170-02975-CL0000-94
WM08D050-02170-02975-CL0000-94

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 2170 mm Stroke, 2975 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2975 mm
Smáx (lançamento)2170 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte longo único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Screw Nut TypePré-carga de porca dupla 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight41.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?