WM08D050-01910-02545-AN0000-26

WM08D050-01910-02545-AN0000-26
WM08D050-01910-02545-AN0000-26

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1910 mm Stroke, 2545 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2545 mm
Smáx (lançamento)1910 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm