WM08D020-01600-02405-AL0000-17

WM08D020-01600-02405-AL0000-17
WM08D020-01600-02405-AL0000-17

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1600 mm Stroke, 2405 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2405 mm
Smáx (lançamento)1600 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm