WM08D010-03750-04775-GN0000-22

WM08D010-03750-04775-GN0000-22
WM08D010-03750-04775-GN0000-22

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 3750 mm Stroke, 4775 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Double Shafts, First Without Keyway And Second For Encoder, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot4775 mm
Smáx (lançamento)3750 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm