WM08D010-01950-02585-AN0000-75

WM08D010-01950-02585-AN0000-75
WM08D010-01950-02585-AN0000-75

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1950 mm Stroke, 2585 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2585 mm
Smáx (lançamento)1950 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm