WM08D005-00450-01120-IL0000-62

WM08D005-00450-01120-IL0000-62
WM08D005-00450-01120-IL0000-62

Linear Unit, WM80, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 450 mm Stroke, 1120 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Double Shafts, First With Keyway And Second For Encoder, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1120 mm
Smáx (lançamento)450 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm