WM06Z120-02000-02675-AY0255-75

WM06Z120-02000-02675-AY0255-75
WM06Z120-02000-02675-AY0255-75

Linear Unit, WM60Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 2000 mm Stroke, 2675 mm Overall Length, Carro de transporte curto duplo, 255 mm between carriages, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador255 mm
Ltot2675 mm
Smáx (lançamento)2000 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type20 ATL 5 
Carriage TypeCarro de transporte curto duplo 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight16.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1250 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?