WM06Z120-01500-01920-LS0000-64

WM06Z120-01500-01920-LS0000-64
WM06Z120-01500-01920-LS0000-64

Linear Unit, WM60Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1500 mm Stroke, 1920 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1920 mm
Smáx (lançamento)1500 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type20 ATL 5 
Carriage TypeCarro de transporte curto único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight12.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1250 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?