WM06X005-00820-01620-AN0000-71

WM06X005-00820-01620-AN0000-71
WM06X005-00820-01620-AN0000-71

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico esquerdo/direito Drive, Esferas Guide, 820 mm Stroke, 1620 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único em cada direção, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1620 mm
Smáx (lançamento)820 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm