WM06X005-00300-01100-AS0000-31

WM06X005-00300-01100-AS0000-31
WM06X005-00300-01100-AS0000-31

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico esquerdo/direito Drive, Esferas Guide, 300 mm Stroke, 1100 mm Overall Length, Carro de transporte curto único em cada direção, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1100 mm
Smáx (lançamento)300 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte curto único em cada direção 
DriveParafuso esférico esquerdo/direito 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?