WM06S050-05000-05335-AS0000-83

WM06S050-05000-05335-AS0000-83
WM06S050-05000-05335-AS0000-83

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 5000 mm Stroke, 5335 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5335 mm
Smáx (lançamento)5000 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm