WM06S050-01200-01630-AS0000-74

WM06S050-01200-01630-AS0000-74
WM06S050-01200-01630-AS0000-74

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1200 mm Stroke, 1630 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1630 mm
Smáx (lançamento)1200 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm