WM06S020-02830-03350-CS0000S1-

WM06S020-02830-03350-CS0000S1-
WM06S020-02830-03350-CS0000S1-

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 2830 mm Stroke, 3350 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Wash Down Protection, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3350 mm
Smáx (lançamento)2830 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm