WM06S020-01800-02230-AS0000-79

WM06S020-01800-02230-AS0000-79
WM06S020-01800-02230-AS0000-79

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1800 mm Stroke, 2230 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2230 mm
Smáx (lançamento)1800 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm