WM06S020-00450-00785-AS0000-01

WM06S020-00450-00785-AS0000-01
WM06S020-00450-00785-AS0000-01

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 450 mm Stroke, 785 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot785 mm
Smáx (lançamento)450 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm