WM06S005-01100-01490-AS0000-95

WM06S005-01100-01490-AS0000-95
WM06S005-01100-01490-AS0000-95

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.02 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1100 mm Stroke, 1490 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1490 mm
Smáx (lançamento)1100 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm