WM06N000-00790-01150-KN0000-32

WM06N000-00790-01150-KN0000-32
WM06N000-00790-01150-KN0000-32

Linear Unit, WM60, Unidade não acionada Drive, Esferas Guide, 790 mm Stroke, 1150 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Unidade não acionada

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1150 mm
Smáx (lançamento)790 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveUnidade não acionada 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?