WM06D050-00600-01060-GN0000-05

WM06D050-00600-01060-GN0000-05
WM06D050-00600-01060-GN0000-05

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 600 mm Stroke, 1060 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Double Shafts, First Without Keyway And Second For Encoder, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1060 mm
Smáx (lançamento)600 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm