WM06D020-02010-02850-CL0000-07

WM06D020-02010-02850-CL0000-07
WM06D020-02010-02850-CL0000-07

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 2010 mm Stroke, 2850 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2850 mm
Smáx (lançamento)2010 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm