WM06D020-01960-03500-CZ0940-16

WM06D020-01960-03500-CZ0940-16
WM06D020-01960-03500-CZ0940-16

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1960 mm Stroke, 3500 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 940 mm between carriages, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador940 mm
Ltot3500 mm
Smáx (lançamento)1960 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm