WM06D020-01540-02140-CN0000-17

WM06D020-01540-02140-CN0000-17
WM06D020-01540-02140-CN0000-17

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1540 mm Stroke, 2140 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2140 mm
Smáx (lançamento)1540 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm