WM06D020-00700-01450-AL0000-59

WM06D020-00700-01450-AL0000-59
WM06D020-00700-01450-AL0000-59

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 700 mm Stroke, 1450 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1450 mm
Smáx (lançamento)700 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm