WM06D005-04000-04730-AN0000-99

WM06D005-04000-04730-AN0000-99
WM06D005-04000-04730-AN0000-99

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 4000 mm Stroke, 4730 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot4730 mm
Smáx (lançamento)4000 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm