WM06D005-01600-02200-CN0000-60

WM06D005-01600-02200-CN0000-60
WM06D005-01600-02200-CN0000-60

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1600 mm Stroke, 2200 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2200 mm
Smáx (lançamento)1600 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm