WM04D005-00300-00620-AL0000-66

WM04D005-00300-00620-AL0000-66
WM04D005-00300-00620-AL0000-66

Linear Unit, WM40, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 300 mm Stroke, 620 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot620 mm
Smáx (lançamento)300 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm