WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2

WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2
WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2

Linear Unit, WHZ80, Belt, Moving Profile Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1600 mm Stroke, 2010 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 1480 N, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Drive da correia
  • Guias de roda externas
  • Acelera até 10 m/s
  • Aceleração de até 40 m/s²

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2010 mm
Smáx (lançamento)1600 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm