WHZ08Z200-01300-02010-EZ0300-0

WHZ08Z200-01300-02010-EZ0300-0
WHZ08Z200-01300-02010-EZ0300-0

Linear Unit, WHZ80, Belt, Moving Profile Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1300 mm Stroke, 2010 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway And Shaft On Right Side With Keyway, 1480 N, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Drive da correia
  • Guias de roda externas
  • Acelera até 10 m/s
  • Aceleração de até 40 m/s²

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type32 ATL 5 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveBelt, Moving Profile 
GuideDisco 
Nominal Stroke1300 mm
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side Without Keyway And Shaft On Right Side With Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight35.2 kg