WHZ08Z200-01000-01410-WN0000-9

WHZ08Z200-01000-01410-WN0000-9
WHZ08Z200-01000-01410-WN0000-9

Linear Unit, WHZ80, Belt, Moving Profile Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Stroke, 1410 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Hollow Shaft On Both Sides With Clamping Unit, 1480 N, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Drive da correia
  • Guias de roda externas
  • Acelera até 10 m/s
  • Aceleração de até 40 m/s²

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1410 mm
Smáx (lançamento)1000 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type32 ATL 5 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveBelt, Moving Profile 
GuideDisco 
Nominal Stroke1000 mm
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationHollow Shaft On Both Sides With Clamping Unit 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight26.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1480 N
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?