WHZ05Z120-00350-00860-LL0000-4

WHZ05Z120-00350-00860-LL0000-4
WHZ05Z120-00350-00860-LL0000-4

Linear Unit, WHZ50, Belt, Moving Profile Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 350 mm Stroke, 860 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 670 N, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Drive da correia
  • Guias de roda externas
  • Acelera até 10 m/s
  • Aceleração de até 40 m/s²

Dimensões

DimensãoValor
Ltot860 mm
Smáx (lançamento)350 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type16 ATL 5 
Carriage TypeCarro de transporte longo único 
DriveBelt, Moving Profile 
GuideDisco 
Nominal Stroke350 mm
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight9.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica670 N
Input speed, maximum3250 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?